Breedte | 60 in 600 mm |
Inhoud | 2.46 yd³ 1.88 m³ |
Gewicht | 3452 lb 850 kg |
Interface | Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling |
Aantal adapters | 4 4 |
Adaptermaat | K100 K100 |
Type rand | Recht Recht |