Extra zwaar uitgevoerde laadbak

Extra zwaar gebruik Bak voor extra zwaar gebruik, 2150 mm (85"): 519-5405

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
85 in
2150 mm
Inhoud
6.02 yd³
4.6 m³
Gewicht
10900 lb
4944 kg

Overzicht

Cat® bakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke bak is perfect aangepast voor onze graafmachines zodat u ladingen met kop kunt opnemen zonder in te boeten op brandstofzuinigheid of de goede staat van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Bak voor extra zwaar gebruik, 2150 mm (85"): 519-5405

Breedte 85 in 2150 mm
Inhoud 6.02 yd³ 4.6 m³
Gewicht 10900 lb 4944 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Aantal adapters 4 4
Adaptermaat Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Type rand Spade Spade

Vergelijk Bak voor extra zwaar gebruik, 2150 mm (85"): 519-5405 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Extra zwaar uitgevoerde laadbak

Foto's

Foto's

Foto's

Extra zwaar uitgevoerde laadbak
Foto's
Foto's
Foto's

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie