Studiofoto

Graafbakken - Minigraafmachine 300 mm (12 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
11.8 in
300 mm
Capaciteit
1.4 ft³
41 L
Gewicht
112.4 lb
51 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 300 mm (12 inch)

Breedte 11.8 in 300 mm
Capaciteit 1.4 ft³ 41 L
Gewicht 112.4 lb 51 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 23.6 in 599 mm
Type interface CW-05-koppeling CW-05-koppeling

Vergelijk 300 mm (12 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts