In een studio gemaakt

Graafbakken - Minigraafmachine 460 mm (18 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
18.1 in
460 mm
Capaciteit
2.3 ft³
65.09 L
Gewicht
130.3 lb
59.09 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 460 mm (18 inch)

Breedte 18.1 in 460 mm
Capaciteit 2.3 ft³ 65.09 L
Gewicht 130.3 lb 59.09 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 25.3 in 643 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 460 mm (18 inch) met vaak vergeleken producten.