Utiliteitslaadbak

Utiliteitsuitvoering Utiliteitslaadbak, 500 mm (20"): 351-3349

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
66 in
500 mm
Inhoud
2.77 yd³
2.12 m³
Gewicht
683 lb
310 kg

Overzicht

Cat® laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Utiliteitslaadbak, 500 mm (20"): 351-3349

Breedte 66 in 500 mm
Inhoud 2.77 yd³ 2.12 m³
Gewicht 683 lb 310 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 S Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 S
Aantal adapters 5 5
Adaptermaat Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Type rand Recht Recht

Vergelijk Utiliteitslaadbak, 500 mm (20"): 351-3349 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Utiliteitslaadbak

Utiliteitslaadbak

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie