In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde laadbakken - Minigraafmachine 914 mm (36 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
36 in
914 mm
Inhoud
7.8 ft³
220.89 L
Gewicht
321.9 lb
146 kg

Overzicht

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Productspecificaties voor 914 mm (36 inch)

Breedte 36 in 914 mm
Inhoud 7.8 ft³ 220.89 L
Gewicht 321.9 lb 146 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 30.9 in 786 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 914 mm (36 inch) met vaak vergeleken producten.