Studiofoto

Nordic graafbakken 830 mm (33 in)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
32.7 in
830 mm
Capaciteit
14.1 ft³
400 L
Gewicht
643.7 lb
292 kg

Overzicht

Gebruikt voor nutsvoorzieningen, graven van sleuven, algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.

Productspecificaties voor 830 mm (33 in)

Breedte 32.7 in 830 mm
Capaciteit 14.1 ft³ 400 L
Gewicht 643.7 lb 292 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 45.2 in 1147 mm
Type interface S-50-koppeling S-50-koppeling

Vergelijk 830 mm (33 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts