In een studio gemaakt

Slotenbakken - Minigraafmachine 1400 mm (55")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
55.1 in
1400 mm
Inhoud
7 ft³
197.1 L
Gewicht
259.2 lb
117.59 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 1400 mm (55")

Breedte 55.1 in 1400 mm
Inhoud 7 ft³ 197.1 L
Gewicht 259.2 lb 117.59 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 21.6 in 548 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1400 mm (55") met vaak vergeleken producten.