Laadbak in zware uitvoering

Zware uitvoering Zwaar uitgevoerde bak, 1750 mm (69"): 577-0343

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
69 in
1750 mm
Inhoud
3.27 yd³
2.5 m³
Gewicht
4824 lb
2188 kg

Overzicht

Cat®-laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat-machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Zwaar uitgevoerde bak, 1750 mm (69"): 577-0343

Breedte 69 in 1750 mm
Inhoud 3.27 yd³ 2.5 m³
Gewicht 4824 lb 2188 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Aantal adapters 5 5
Adaptermaat Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Type rand Recht Recht

Vergelijk Zwaar uitgevoerde bak, 1750 mm (69"): 577-0343 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak in zware uitvoering

325F CR met een laadbak in zware uitvoering

320F met laadbak in zware uitvoering

323 die graaft met een laadbak in zware uitvoering

330 GC met een laadbak in zware uitvoering

336 GC die een 772G laadt

Laadbak in zware uitvoering
325F CR met een laadbak in zware uitvoering
320F met laadbak in zware uitvoering
323 die graaft met een laadbak in zware uitvoering
330 GC met een laadbak in zware uitvoering
336 GC die een 772G laadt