In een studio gemaakt

Graafbakken - Minigraafmachine 500 mm (20 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
19.7 in
500 mm
Capaciteit
3.2 ft³
90 L
Gewicht
156.5 lb
71 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 500 mm (20 inch)

Breedte 19.7 in 500 mm
Capaciteit 3.2 ft³ 90 L
Gewicht 156.5 lb 71 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 27.2 in 691 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 500 mm (20 inch) met vaak vergeleken producten.