Breedte | 59 in 1500 mm |
Inhoud | 2.46 yd³ 1.88 m³ |
Gewicht | 2641 lb 1198 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 |
Aantal adapters | 5 5 |
Adaptermaat | Cat Advansys 100 Cat Advansys 100 |
Type rand | Recht Recht |