Breedte | 48 in 1200 mm |
Inhoud | 1.56 yd³ 1.19 m³ |
Gewicht | 1814 lb 823 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 |
Aantal adapters | 5 5 |
Adaptermaat | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
Type rand | Recht Recht |