Utiliteitslaadbak

Utiliteitsuitvoering Utiliteitslaadbak, 1100 mm (43"): 226-2140

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
43 in
610 mm
Inhoud
0.97 yd³
0.74 m³
Gewicht
838 lb
522 kg

Overzicht

Cat® laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Utiliteitslaadbak, 1100 mm (43"): 226-2140

Breedte 43 in 610 mm
Inhoud 0.97 yd³ 0.74 m³
Gewicht 838 lb 522 kg
Interface Voor gebruik met speciale snelkoppeling Voor gebruik met speciale snelkoppeling
Aantal adapters 3 3
Adaptermaat K80 K80
Type rand Recht Recht

Vergelijk Utiliteitslaadbak, 1100 mm (43"): 226-2140 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Utiliteitslaadbak

Utiliteitslaadbak

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie