Laadbak in zware uitvoering

Zware uitvoering Zwaar uitgevoerde bak, 1300 mm (51"): 550-9657

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
51 in
1300 mm
Inhoud
1.7 yd³
1.3 m³
Gewicht
2092 lb
949 kg

Overzicht

Cat®-laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat-machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Zwaar uitgevoerde bak, 1300 mm (51"): 550-9657

Breedte 51 in 1300 mm
Inhoud 1.7 yd³ 1.3 m³
Gewicht 2092 lb 949 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 Voor gebruik met speciale koppeling CW-40
Aantal adapters 5 5
Adaptermaat Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Type rand Recht Recht

Vergelijk Zwaar uitgevoerde bak, 1300 mm (51"): 550-9657 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak in zware uitvoering

325F CR met een laadbak in zware uitvoering

320F met laadbak in zware uitvoering

323 die graaft met een laadbak in zware uitvoering

330 GC met een laadbak in zware uitvoering

336 GC die een 772G laadt

Laadbak in zware uitvoering
325F CR met een laadbak in zware uitvoering
320F met laadbak in zware uitvoering
323 die graaft met een laadbak in zware uitvoering
330 GC met een laadbak in zware uitvoering
336 GC die een 772G laadt

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie