In een studio gemaakt

Graafbakken - Minigraafmachine 230 mm (9 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
9.1 in
230 mm
Capaciteit
0.6 ft³
17 L
Gewicht
64.8 lb
29.39 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 230 mm (9 inch)

Breedte 9.1 in 230 mm
Capaciteit 0.6 ft³ 17 L
Gewicht 64.8 lb 29.39 kg
Dikte van basisrand 0.4 in 10 mm
Tandradius 20 in 508.5 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 230 mm (9 inch) met vaak vergeleken producten.