Laadbak in extra zware uitvoering

Extra zwaar gebruik Bak voor extra zwaar gebruik, 1550 mm (61"): 518-9334

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
61 in
1550 mm
Inhoud
3.41 yd³
2.61 m³
Gewicht
5509 lb
2499 kg

Overzicht

Cat® laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Bak voor extra zwaar gebruik, 1550 mm (61"): 518-9334

Breedte 61 in 1550 mm
Inhoud 3.41 yd³ 2.61 m³
Gewicht 5509 lb 2499 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-55 Voor gebruik met speciale koppeling CW-55
Aantal adapters 4 4
Adaptermaat Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Type rand Spade Spade

Vergelijk Bak voor extra zwaar gebruik, 1550 mm (61"): 518-9334 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak in extra zware uitvoering

Foto's

Foto's

Foto's

Laadbak in extra zware uitvoering
Foto's
Foto's
Foto's

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie