Bak voor extra zwaar gebruik

Extra zwaar gebruik Laadbak voor extra zwaar gebruik, 2650 mm (104"): 543-2823

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
104 in
2650 mm
Inhoud
8.5 yd³
6.5 m³
Gewicht
15624 lb
7087 kg

Overzicht

Cat® bakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke bak is perfect aangepast voor onze graafmachines zodat u ladingen met kop kunt opnemen zonder in te boeten op brandstofzuinigheid of de goede staat van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Laadbak voor extra zwaar gebruik, 2650 mm (104"): 543-2823

Breedte 104 in 2650 mm
Inhoud 8.5 yd³ 6.5 m³
Gewicht 15624 lb 7087 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Aantal adapters 5 5
Adaptermaat Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Type rand Spade Spade

Vergelijk Laadbak voor extra zwaar gebruik, 2650 mm (104"): 543-2823 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Bak voor extra zwaar gebruik

374F laadt een knikgestuurde truck met bak voor extra zwaar gebruik

390F laadt steen met een bak voor extra zwaar gebruik in een truck

336 Grote graafmachine laadt steen in een truck met een bak voor extra zwaar gebruik

Bak voor extra zwaar gebruik
374F laadt een knikgestuurde truck met bak voor extra zwaar gebruik
390F laadt steen met een bak voor extra zwaar gebruik in een truck
336 Grote graafmachine laadt steen in een truck met een bak voor extra zwaar gebruik

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie