Bak voor algemeen gebruik

Algemeen gebruik Bak voor algemeen gebruik, 1300 mm (51"): 573-4988

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
51 in
1300 mm
Inhoud
1.7 yd³
1.3 m³
Gewicht
2187 lb
992 kg

Overzicht

Cat®-laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat-machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Bak voor algemeen gebruik, 1300 mm (51"): 573-4988

Breedte 51 in 1300 mm
Inhoud 1.7 yd³ 1.3 m³
Gewicht 2187 lb 992 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling OQ70 Voor gebruik met speciale koppeling OQ70
Aantal adapters 5 5
Adaptermaat Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Type rand Recht Recht

Vergelijk Bak voor algemeen gebruik, 1300 mm (51"): 573-4988 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Bak voor algemeen gebruik

336F met laadbak voor algemeen gebruik

Graafmachine 336F laadt knikgestuurde truck 730C met een laadbak voor algemeen gebruik

311F RR graaft een sleuf met een bak voor algemeen gebruik

Middelgrote graafmachine 320 laadt een truck met een laadbak voor algemeen gebruik

M317F graaft met een bak voor algemeen gebruik

Bak voor algemeen gebruik
336F met laadbak voor algemeen gebruik
Graafmachine 336F laadt knikgestuurde truck 730C met een laadbak voor algemeen gebruik
311F RR graaft een sleuf met een bak voor algemeen gebruik
Middelgrote graafmachine 320 laadt een truck met een laadbak voor algemeen gebruik
M317F graaft met een bak voor algemeen gebruik