Slotenbak, kantelbaar

Sloten reinigen, kantelbaar Slotenbak, kantelbaar 2000 mm (79"): 510-6694

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
79 in
2000 mm
Inhoud
1.13 yd³
0.86 m³
Gewicht
2383 lb
1081 kg

Overzicht

Cat® laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Slotenbak, kantelbaar 2000 mm (79"): 510-6694

Breedte 79 in 2000 mm
Inhoud 1.13 yd³ 0.86 m³
Gewicht 2383 lb 1081 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-30S Voor gebruik met speciale koppeling CW-30S
Type rand Recht Recht

Vergelijk Slotenbak, kantelbaar 2000 mm (79"): 510-6694 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Slotenbak, kantelbaar

Slotenbak, kantelbaar

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie