In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde laadbakken - Minigraafmachine 762 mm (30 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
30 in
762 mm
Inhoud
5.6 ft³
158.6 L
Gewicht
257.9 lb
117 kg

Overzicht

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Productspecificaties voor 762 mm (30 inch)

Breedte 30 in 762 mm
Inhoud 5.6 ft³ 158.6 L
Gewicht 257.9 lb 117 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 28 in 710 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 762 mm (30 inch) met vaak vergeleken producten.