Studiofoto

Graafbakken - Minigraafmachine 400 mm (16 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
15.7 in
400 mm
Capaciteit
2.2 ft³
61 L
Gewicht
130.1 lb
59 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 400 mm (16 inch)

Breedte 15.7 in 400 mm
Capaciteit 2.2 ft³ 61 L
Gewicht 130.1 lb 59 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 26.5 in 674 mm
Type interface CW-05-koppeling CW-05-koppeling

Vergelijk 400 mm (16 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts