In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde laadbakken - Minigraafmachine 508 mm (20 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
20 in
508 mm
Inhoud
3.3 ft³
93.4 L
Gewicht
191.8 lb
87 kg

Overzicht

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Productspecificaties voor 508 mm (20 inch)

Breedte 20 in 508 mm
Inhoud 3.3 ft³ 93.4 L
Gewicht 191.8 lb 87 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 28 in 710 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 508 mm (20 inch) met vaak vergeleken producten.