Breedte | 54 in 1350 mm |
Inhoud | 2.02 yd³ 1.54 m³ |
Gewicht | 2152 lb 976 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-45s Voor gebruik met speciale koppeling CW-45s |
Aantal adapters | 5 5 |
Adaptermaat | Cat Advansys 90 Cat Advansys 90 |
Type rand | Recht Recht |