In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde laadbakken - Minigraafmachine 457 mm (18 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
18 in
457 mm
Inhoud
5.3 ft³
150.1 L
Gewicht
332.9 lb
151 kg

Overzicht

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Productspecificaties voor 457 mm (18 inch)

Breedte 18 in 457 mm
Inhoud 5.3 ft³ 150.1 L
Gewicht 332.9 lb 151 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 40.1 in 1018 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 457 mm (18 inch) met vaak vergeleken producten.