In een studio gemaakt

Kantelbare slotenbakken - Minigraafmachine 1200 mm (47")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
47.2 in
1200 mm
Capaciteit
5.6 ft³
158.6 L
Gewicht
357.8 lb
162.3 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 1200 mm (47")

Breedte 47.2 in 1200 mm
Capaciteit 5.6 ft³ 158.6 L
Gewicht 357.8 lb 162.3 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 28.7 in 728 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1200 mm (47") met vaak vergeleken producten.