In een studio gemaakt

Graafbakken - Minigraafmachine 400 mm (16 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
15.7 in
400 mm
Capaciteit
1.2 ft³
34 L
Gewicht
78 lb
35.4 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 400 mm (16 inch)

Breedte 15.7 in 400 mm
Capaciteit 1.2 ft³ 34 L
Gewicht 78 lb 35.4 kg
Dikte van basisrand 0.4 in 10 mm
Tandradius 20 in 508.5 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 400 mm (16 inch) met vaak vergeleken producten.