308-CR minigraafmachine met een giek met variabele hoek

Minigraafmachines 308 CR VAB

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
69.5 hp
51.8 kW
Bedrijfsgewicht
20385 lb
9245 kg
Graafdiepte
150.2 in
3815 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® 308 CR-minigraafmachine met een giek met variabele hoek levert maximaal vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken. De giek met variabele hoek biedt maximale flexibiliteit van de hefarm in krappe toepassingen.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 10% Lagere totale eigendomskosten

met verbeterde brandstofzuinigheid en langere onderhoudsintervallen

Tot 20% Betere prestaties

met aanpasbare bedieningsfuncties en verbeteringen voor heffen, zwenken, rijden en multitasken.

Productspecificaties voor 308 CR VAB

Nettovermogen 69.5 hp 51.8 kW
Motortype Cat C3.3B Cat C3.3B
Cilinderinhoud 203 in³ 3.33 L
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatsysteem en ventilator. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatsysteem en ventilator.
Boring 3.7 in 94 mm
Brutovermogen - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Brutovermogen – SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Nominaal nettovermogen - 2200 tpm - EU Stage V - ISO 9249/EEG 80/1269 71.5 hp 53.3 kW
Nominaal nettovermogen - 2200 tpm - U.S. EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 hp 52.4 kW
Slag 4.7 in 120 mm
Nettovermogen - 2200 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 69.5 hp 51.8 kW
Motormodel - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStageV Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Bedrijfsgewicht 20385 lb 9245 kg
Opmerking *Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met rubberen platen, contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, blad, zonder bak. *Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met rubberen platen, contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, blad, zonder bak.
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is gebaseerd op rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, mes en geen laadbak. *Minimaal gewicht is gebaseerd op rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, mes en geen laadbak.
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 20678 lb 9380 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 17960 lb 8146 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine* 20906 lb 9483 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak.
Maximaal bedrijfsgewicht met standaard stick** 20385 lb 9245 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met standaard stick* 19084 lb 8655 kg
Contragewicht 552 lb 250 kg
Stalen rups met platen 752 lb 341 kg
Lange stick 146 lb 66 kg
Opmerking *Het gewicht van de korte graafarm is hoger dan dat van de standaard graafarm, dankzij het zware ontwerp. *Het gewicht van de korte graafarm is hoger dan dat van de standaard graafarm, dankzij het zware ontwerp.
Korte graafarm* 77 lb 35 kg
Maximale trekkracht - hoge snelheid 6250 lbf 27.8 kN
Rijsnelheid - laag 1.9 mph 3.1 km/h
Bodemdruk - maximaal gewicht 5.9 psi 40.6 kPa
Rijsnelheid - hoog 3.2 mph 5.1 km/h
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Bodemdruk - minimaal gewicht 5.5 psi 37.9 kPa
Maximale trekkracht - lage snelheid 15175 lbf 67.5 kN
Motorolie 3 gal (US) 11.2 L
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 L
Hydraulisch systeem 29 gal (US) 110 L
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 L
Brandstoftank 39 gal (US) 147 L
Extra circuit - secundair - druk 4134 psi 285 bar
Extra circuit - primair - druk 4134 psi 285 bar
Graafkracht - laadbak 13946 lbf 62 kN
Bedrijfsdruk - uitrusting 4134 psi 285 bar
Extra circuit - primair - opbrengst 35 gal/min 131 L/min
Pompopbrengst bij 2400 tpm 44 gal/min 167 L/min
Bedrijfsdruk - rijden 4134 psi 285 bar
Extra circuit - secundair - opbrengst 9 gal/min 33 L/min
Graafkracht - stick - lang 8032 lbf 35.7 kN
Graafkracht - stick - standaard 9509 lbf 42.3 kN
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Bedrijfsdruk - zwenken 3626 psi 250 bar
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - secundair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp 35 gal/min 131 L/min
Maximum extra circuit - secundair - debiet bij pomp 9 gal/min 33 L/min
Graafkracht - stick 9217 lbf 41 kN
Zwenksnelheid van machine 10.6 tpm 10.6 tpm
Zwenken van giek - rechts 50 graden 50 graden
Zwenken van giek - links 60 graden 60 graden
Hoogte 17 in 431 mm
Breedte - breed 96.5 in 2450 mm
Breedte van rupsplaat - standaard 90.6 in 2300 mm
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton.
Graafdiepte 150.2 in 3815 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Maximale vrije storthoogte 135.8 in 3450 mm
Verticale wand 99.2 in 2520 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 122.8 in 3120 mm
Bodemvrijheid 13.8 in 350 mm
Zwenklagerhoogte 29.8 in 756 mm
Zwenken van giek naar rechts 37 in 935 mm
Totale rupsbreedte 90.6 in 2300 mm
Totale transportlengte 253.9 in 6450 mm
Transporthoogte 97.4 in 2475 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Totale lengte van onderwagen 113.4 in 2880 mm
Maximale reikwijdte 256.5 in 6515 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 248 in 6300 mm
Lengte stick 71.7 in 1820 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Zwenken van giek naar links 24 in 605 mm
Maximale graafhoogte 205.5 in 5220 mm
Graafdiepte 136.2 in 3460 mm
Totale transportlengte 253.9 in 6450 mm
Lengte stick 71.7 in 1820 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Zwenklagerhoogte 29.8 in 756 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 303.7 in 7715 mm
Transporthoogte 97.4 in 2475 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 106.7 in 2710 mm
Totale lengte van onderwagen 113.4 in 2880 mm
Maximale reikwijdte 310.4 in 7885 mm
Maximale vrije storthoogte 247.4 in 6285 mm
Bodemvrijheid 13.8 in 350 mm
Verticale wand 146.7 in 3725 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Zwenken van giek naar links 24 in 605 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Maximale graafhoogte 322 in 8180 mm
Zwenken van giek naar rechts 37 in 935 mm
Totale rupsbreedte 90.6 in 2300 mm
Maximale graafhoogte 277.1 in 7038 mm
Maximale reikwijdte 300.7 in 7637 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Graafdiepte 182.8 in 4644 mm
Bodemvrijheid 13.7 in 349 mm
Totale transportlengte 262 in 6656 mm
Hoogte van cabine 99.2 in 2520 mm
Verticale wand 134.1 in 3405 mm
Lengte stick 92.8 in 2358 mm
Maximale bladdiepte 16.1 in 408 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 293.7 in 7461 mm
Totale rupsbreedte 90.6 in 2300 mm
Transporthoogte 99.3 in 2522 mm
Zwenken van giek - links 20 in 503 mm
Totale lengte van onderwagen 113.9 in 2892 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 126.6 in 3215 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 64.8 in 1645 mm
Zwenken van giek - rechts 38 in 963 mm
Maximale bladhoogte 14.5 in 369 mm
Zwenklager - hoogte 28.9 in 735 mm
Maximale vrije storthoogte 199.6 in 5071 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 120.4 in 3059 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 64.8 in 1645 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 273.6 in 6949 mm
Zwenklager - hoogte 28.9 in 735 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Bodemvrijheid 13.7 in 349 mm
Maximale vrije storthoogte 187.4 in 4759 mm
Transporthoogte 97.9 in 2487 mm
Zwenken van giek - links 20 in 503 mm
Maximale bladdiepte 16.1 in 408 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Hoogte van cabine 99.2 in 2520 mm
Maximale bladhoogte 14.5 in 369 mm
Maximale graafhoogte 265.2 in 6735 mm
Maximale reikwijdte 281.1 in 7141 mm
Totale rupsbreedte 90.6 in 2300 mm
Totale lengte van onderwagen 113.9 in 2892 mm
Verticale wand 117.8 in 2992 mm
Totale transportlengte 258.7 in 6571 mm
Lengte stick 71.8 in 1823 mm
Zwenken van giek - rechts 38 in 963 mm
Graafdiepte 161.8 in 4109 mm
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Recycleerbaarheid 96% 96%
Maximale graafhoogte 208.7 in 5300 mm
Zwenken van giek naar links 24 in 605 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Maximale vrije storthoogte 138.2 in 3510 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 244.5 in 6210 mm
Transporthoogte 91.7 in 2330 mm
Zwenken van giek naar rechts 37 in 935 mm
Lengte stick 65.6 in 1665 mm
Overall Track Width 90.6 in 2300 mm
Verticale wand 95.9 in 2435 mm
Overall Shipping Length 253.5 in 6440 mm
Graafdiepte 145.7 in 3700 mm
Bodemvrijheid 13.8 in 350 mm
Overall Undercarriage Length 113.4 in 2880 mm
Zwenklagerhoogte 29.8 in 756 mm
Maximale reikwijdte 253.1 in 6430 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 122.4 in 3110 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Maximale reikwijdte 305.1 in 7750 mm
Zwenklagerhoogte 29.8 in 756 mm
Maximale graafhoogte 316.7 in 8045 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 298.2 in 7575 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Overall Shipping Length 253.5 in 6440 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 96.9 in 2460 mm
Verticale wand 138.2 in 3510 mm
Maximale vrije storthoogte 242.5 in 6160 mm
Overall Track Width 90.6 in 2300 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Zwenken van giek naar rechts 37 in 935 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Overall Undercarriage Length 113.4 in 2880 mm
Bodemvrijheid 13.8 in 350 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Lengte stick 65.6 in 1665 mm
Transporthoogte 91.7 in 2330 mm
Zwenken van giek naar links 24 in 605 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Graafdiepte 130.1 in 3305 mm
Minimaal bedrijfsgewicht met korte graafarm* 19161 lb 8690 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met korte graafarm* 20462 lb 9280 kg

308 CR VAB Standaarduitrusting

MOTOR

  • C3.3-dieselmotor van Cat (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - elektronische motorregeling, turbo, dieselroetfilter (DPF)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Automatische zwenkrem
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider met indicator
  • Radiale afdichting - luchtfilter met dubbel element
  • Extended Life koelvloeistof, -37 °C (-35 °F)
  • Milieuvriendelijke aftapkraan

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Elektronische plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Op de vraag reagerend vermogen
  • Bewaking van hydrauliekolietemperatuur
  • Gecertificeerde accumulator
  • HYDO Advanced hydrauliekolie

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Bovenste afscherming ISO 10262 1998 Level I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Afgedichte overdrukcabine
  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Bedieningspatroonwisselaar
  • Verstelbare polssteunen
  • Voorgevormde Voetsteunen
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Hydraulische vergrendelingen
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Geassisteerde voorruit voor opberging boven het hoofd
  • Achterruit, nooduitgang
  • Geveerde gestoffeerde stoel met hoge rugleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • LED binnenverlichting
  • Literatuurhouder
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Dakraam
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Cabine en werklampen (links)
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen

    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar

ONDERWAGEN

  • Gevet en gesmeerd spoor
  • Hydraulische Spoorverstellers
  • Bindogen op railframe
  • Dozerblad
  • Dozervlotter
  • Opschroeven, omkeerbare slijtrand

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Hydraulisch verstelbare giek
  • Standaardstick (1820 mm/71.7 in)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde (vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling - niet in alle regio's leverbaar)
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 60 ampère
  • Circuitbreker
  • 900 CCA onderhoudsvrije accu
  • Batterij Ontkoppelen
  • Contactsleutel Stopschakelaar

OVERIGE

  • Sloten op Deuren van Externe Kasten
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Stopcontact
  • Achterreflectoren

308 CR VAB Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Druk om met Bluetooth® sleutel te starten
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • Regenscherm
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

ONDERWAGEN

  • Breed dozerblad
  • Stalen rupsen (450 mm/17.7 inch breed)
  • Brede stalen rupsbanden (600 mm/23.6 in)
  • Stalen rail met rubberen pads
  • Rupsgeleiders

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Noodkraan voor het neerlaten van de giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van arm
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)
  • Reisalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Roterend zwaailicht

BEWAKING

  • Frontbeschermer van Gaas ISO 10262 1998 Level I
  • Zwaar Frontbeschermer ISO 10262 1998 Level II
  • Cabinebeveiliging ISO 10262 1998 Level II
  • Voorruit van polycarbonaat EN356 P5A
  • Spoorbeschermers

OVERIGE

  • Extra contragewicht
  • Watermantelverwarmer
  • Brandstofpomp

Vergelijk 308 CR VAB met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 308 CR VAB

Hydraulische minigraafmachine 308 CR VAB

Hydraulische minigraafmachine 308 CR VAB
Hydraulische minigraafmachine 308 CR VAB