Breedte | 24 in 600 mm |
Inhoud | 0.6 yd³ 0.46 m³ |
Gewicht | 1216 lb 552 kg |
Interface | Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling |
Aantal adapters | 3 3 |
Adaptermaat | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
Type rand | Recht Recht |