In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde steenbakken - Minigraafmachine 762 mm (30 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
30 in
762 mm
Inhoud
10.9 ft³
308.7 L
Gewicht
491.6 lb
223 kg

Overzicht

Voor extreem laadbakgebruik met uiterst slijtend materiaal zoals zware stenen.

Productspecificaties voor 762 mm (30 inch)

Breedte 30 in 762 mm
Inhoud 10.9 ft³ 308.7 L
Gewicht 491.6 lb 223 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 40 in 1015 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 762 mm (30 inch) met vaak vergeleken producten.