Breedte | 71 in 1800 mm |
Inhoud | 3.09 yd³ 2.36 m³ |
Gewicht | 3104 lb 1408 kg |
Interface | Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling |
Aantal adapters | 6 6 |
Adaptermaat | Cat Advansys 100 Cat Advansys 100 |
Type rand | Recht Recht |