Studiofoto

Nordic nivelleringslaadbakken 1200 mm (47 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
47.2 in
1200 mm
Capaciteit
7.4 ft³
210 L
Gewicht
346.1 lb
157 kg

Overzicht

Ideaal gebruik voor nivelleringstoepassingen, maar ook geschikt voor graven in het algemeen, laden en algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.

Productspecificaties voor 1200 mm (47 inch)

Breedte 47.2 in 1200 mm
Capaciteit 7.4 ft³ 210 L
Gewicht 346.1 lb 157 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 29.8 in 756 mm
Type interface S-40 S-40

Vergelijk 1200 mm (47 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts