Minigraafmachine 306 CR

Minigraafmachines 306 CR

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
55.9 hp
41.7 kW
Bedrijfsgewicht
15766 lb
7150 kg
Graafdiepte
162 in
4110 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® 306 CR minigraafmachine levert een maximum vermogen en prestaties in een miniformaat voor diverse toepassingen.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 10% Lagere totale eigendomskosten

met verbeterde brandstofzuinigheid en langere onderhoudsintervallen

Tot 20% Betere prestaties

met aanpasbare bedieningsfuncties en verbeteringen voor heffen, zwenken, rijden en multitasken.

Productspecificaties voor 306 CR

Nettovermogen 55.9 hp 41.7 kW
Brutovermogen - ISO 14396 57.9 hp 43.2 kW
Cilinderinhoud 148 in³ 2.43 L
Boring 3.4 in 87 mm
Slag 4 in 102.4 mm
Motortype Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Nettovermogen @ 2200 tpm - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 55.9 hp 41.7 kW
Bedrijfsgewicht 15766 lb 7150 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met overkapping* 14134 lb 6410 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping** 15633 lb 7090 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak.
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 15766 lb 7150 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 14266 lb 6470 kg
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, vast blad en geen laadbak. *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, vast blad en geen laadbak.
Contragewicht 551 lb 250 kg
Lange stick 97 lb 44 kg
Stalen rups met platen 827 lb 375 kg
Hoekblad 225 lb 102 kg
XTC-bevestiging (geen uitrustingsstuk) 141 lb 64 kg
Bodemdruk - minimaal gewicht 5.1 psi 35.4 kPa
Bodemdruk - maximaal gewicht 5.7 psi 39.1 kPa
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Maximale trekkracht - hoge snelheid 6969 lbf 31 kN
Maximale trekkracht - lage snelheid 12589 lbf 56 kN
Rijsnelheid - hoog 3.1 mph 5 km/h
Rijsnelheid - laag 1.7 mph 2.8 km/h
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 L
Hydraulisch systeem 27.5 gal (US) 104 L
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 L
Motorolie 2.1 gal (US) 8 L
Brandstoftank 34.3 gal (US) 130 L
Bedrijfsdruk - rijden 3553 psi 24500 kPa
Extra circuit - primair - opbrengst 24 gal/min 90 L/min
Graafkracht - laadbak 11578 lbf 51.5 kN
Extra circuit - primair - druk 3553 psi 24500 kPa
Type Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume
Extra circuit - secundair - opbrengst 9 gal/min 33 L/min
Bedrijfsdruk - uitrusting 3553 psi 24500 kPa
Extra circuit - secundair - druk 3553 psi 24500 kPa
Graafkracht - stick - standaard 6632 lbf 29.5 kN
Bedrijfsdruk - zwenken 3263 psi 22500 kPa
Graafkracht - stick - lang 5957 lbf 26.5 kN
Pompopbrengst bij 2400 tpm 40 gal/min 151 L/min
Zwenken van giek - rechts 65 graden 65 graden
Zwenken van giek - links 60 graden 60 graden
Zwenksnelheid van machine 11 tpm 11 tpm
Breedte recht blad 78 in 1980 mm
Breedte hoekblad 78 in 1980 mm
Hoogte recht blad 15.4 in 390 mm
Hoogte hoekblad 15.7 in 400 mm
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Breedte van rupsband/rupsplaten 16 in 400 mm
Maximale reikwijdte 248 in 6295 mm
Lengte stick 62 in 1580 mm
Verticale wand 107 in 2710 mm
Zwenklager - hoogte 27 in 672 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 241 in 6130 mm
Maximale bladhoogte 16 in 415 mm
Bodemvrijheid 12 in 306 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 98 in 2485 mm
Zwenken van giek - rechts 36 in 910 mm
Transporthoogte 69 in 1755 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 58 in 1475 mm
Hoogte van cabine 100 in 2545 mm
Breedte over bovenste deel van het huis 77 in 1950 mm
Maximale vrije storthoogte 170 in 4325 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 53 in 1350 mm
Zwenken van giek - links 29 in 735 mm
Totale lengte van onderwagen 102 in 2580 mm
Maximale graafhoogte 230 in 5835 mm
Maximale bladdiepte 24 in 600 mm
Totale rupsbreedte 78 in 1980 mm
Graafdiepte 146 in 3710 mm
Totale transportlengte 235 in 5975 mm
Graafdiepte 162 in 4110 mm
Maximale bladhoogte 16 in 415 mm
Totale rupsbreedte 78 in 1980 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 16 in 400 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 58 in 1475 mm
Verticale wand 125 in 3165 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 117 in 2960 mm
Maximale bladdiepte 24 in 600 mm
Maximale graafhoogte 241 in 6130 mm
Transporthoogte 95 in 2410 mm
Lengte stick 78 in 1980 mm
Bodemvrijheid 12 in 306 mm
Zwenklager - hoogte 27 in 672 mm
Breedte over bovenste deel van het huis 77 in 1950 mm
Totale lengte van onderwagen 102 in 2580 mm
Totale transportlengte 234 in 5950 mm
Hoogte van cabine 100 in 2545 mm
Maximale reikwijdte 263 in 6685 mm
Zwenken van giek - links 29 in 735 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 53 in 1350 mm
Zwenken van giek - rechts 36 in 910 mm
Maximale vrije storthoogte 182 in 4610 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 257 in 6535 mm
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1287). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1287). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton.

306 CR Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST – CABINE EN OVERKAPPING

  • Top Guard ISO 10262 1998 Level I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Joystickbesturingsmodus
  • Cruisecontrol
  • Bedieningsschemawisselaar
  • Verstelbare polssteunen
  • Speciaal gevormde voetsteunen
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Rijpedalen en bedieningshendels
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • Hydrauliekvergrendelingen
  • Geveerde stoel met hoge rugleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 inch)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Documentatiehouder
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Werklampen cabine en giek (links)
  • Ruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar

WERKOMGEVING MACHINIST – ALLEEN CABINE

  • Geluidsdruk bij de machinist 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Voorruit met veerbelasting voor opberging boven het hoofd
  • Achterruit, nooduitgang
  • Led-binnenverlichting
  • 12V-voedingsaansluiting
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Dakraam
  • Interface met draaiknop

ONDERWAGEN

  • Vetgesmeerde rups
  • Hydraulische kettingspanners
  • Sjorogen aan rupsbandframe
  • Dozer met recht blad
  • Dozer met zweeffunctie
  • Aanboutbare, omkeerbare slijtrand
  • Rubberen rupsen

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Eendelige giek (3055 mm/120,3 inch)
  • Standaardstick (1580 mm/62,2 inch)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde – vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling voor Cat gereedschap
  • Klaar voor duim

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 90 ampère
  • 650 CCA onderhoudsvrije accu
  • Accuschakelaar
  • Onderbreker
  • Contactsleutel met stopschakelaar
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Product Link™ Basic (regelgeving van toepassing)
  • Rijalarm

OVERIG

  • Vergrendelbare deuren behuizing
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Zwaailampbus
  • Achterreflectoren

306 CR Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST – CABINE EN OVERKAPPING

  • Regenscherm
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

WERKOMGEVING MACHINIST – ALLEEN CABINE

  • Alleen verwarming in cabine
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel

ONDERWAGEN

  • Verstelbaar dozerblad
  • Extra Tool Carrier (XTC)
  • Stalen rupsen (450 mm/17,7 inch breed)
  • Stalen rups met rubberen platen

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Lange stick (190 mm/78 inch)
  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e extra hydrauliekleidingen
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)
  • Camera
  • Zwaailamp

BESCHERMING

  • Zwaar uitgevoerde voorafscherming ISO 10262 1998 Level II
  • Beschermrooster voorzijde ISO 10262 1998 Level I
  • Bovenliggende afscherming ISO 10262 1998 Level II
  • Voorruit van polycarbonaat EN356 P5A (alleen cabine)
  • Rupsbeschermplaten

OVERIG

  • Extra contragewicht
  • Watermantelverwarmer
  • Brandstoftankpomp

Vergelijk 306 CR met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 306 CR

Hydraulische minigraafmachine 306 CR

Hydraulische minigraafmachine 306 CR

Hydraulische minigraafmachine 306 CR

Hydraulische minigraafmachine 306 CR
Hydraulische minigraafmachine 306 CR
Hydraulische minigraafmachine 306 CR
Hydraulische minigraafmachine 306 CR

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie