Studiofoto

Graafbakken - Minigraafmachine 250 mm (10 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
9.8 in
250 mm
Capaciteit
0.5 ft³
14 L
Gewicht
46.3 lb
21 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 250 mm (10 inch)

Breedte 9.8 in 250 mm
Capaciteit 0.5 ft³ 14 L
Gewicht 46.3 lb 21 kg
Dikte van basisrand 0.4 in 10 mm
Tandradius 17.8 in 453 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 250 mm (10 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts