Studiofoto

Kantelbare slotenbakken - Minigraafmachine 1000 mm (39 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
39.4 in
1000 mm
Capaciteit
2 ft³
56 L
Gewicht
185.2 lb
84 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 1000 mm (39 inch)

Breedte 39.4 in 1000 mm
Capaciteit 2 ft³ 56 L
Gewicht 185.2 lb 84 kg
Dikte van basisrand 0.4 in 10 mm
Tandradius 18 in 458 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1000 mm (39 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts