In een studio gemaakt

Slotenbakken - Minigraafmachine 700 mm (28 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
27.6 in
700 mm
Inhoud
1 ft³
27 L
Gewicht
54 lb
24.5 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 700 mm (28 inch)

Breedte 27.6 in 700 mm
Inhoud 1 ft³ 27 L
Gewicht 54 lb 24.5 kg
Dikte van basisrand 0.4 in 10 mm
Tandradius 12.8 in 326 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 700 mm (28 inch) met vaak vergeleken producten.