Bak voor algemeen gebruik met nivelleringsrand

Algemeen gebruik Bak voor algemeen gebruik, 1400 mm (55"): 467-1822

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
63 in
1600 mm
Inhoud
2.43 yd³
1.86 m³
Gewicht
2709 lb
1229 kg

Overzicht

Cat® laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak. Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke uitrustingsstukken die in uw regio verkrijgbaar zijn.

Productspecificaties voor Bak voor algemeen gebruik, 1400 mm (55"): 467-1822

Breedte 63 in 1600 mm
Inhoud 2.43 yd³ 1.86 m³
Gewicht 2709 lb 1229 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 S Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 S
Aantal adapters 6 6
Adaptermaat K90 K90
Type rand Recht Recht

Vergelijk Bak voor algemeen gebruik, 1400 mm (55"): 467-1822 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Bak voor algemeen gebruik met nivelleringsrand

Bak voor algemeen gebruik met nivelleringsrand

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie