In een studio gemaakt

Graafbakken - Minigraafmachine 500 mm (20 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
19.7 in
500 mm
Capaciteit
2.6 ft³
73.59 L
Gewicht
140.2 lb
63.59 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 500 mm (20 inch)

Breedte 19.7 in 500 mm
Capaciteit 2.6 ft³ 73.59 L
Gewicht 140.2 lb 63.59 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 25.3 in 643 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 500 mm (20 inch) met vaak vergeleken producten.