Laadbak voor extreem zwaar gebruik

Extreem zwaar gebruik Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2550 mm (100"): 588-1490

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
100 in
2550 mm
Inhoud
7.85 yd³
6 m³
Gewicht
18303 lb
8302 kg

Overzicht

Cat® bakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke bak is perfect aangepast voor onze graafmachines zodat u ladingen met kop kunt opnemen zonder in te boeten op brandstofzuinigheid of de goede staat van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2550 mm (100"): 588-1490

Breedte 100 in 2550 mm
Inhoud 7.85 yd³ 6 m³
Gewicht 18303 lb 8302 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Aantal adapters 4 4
Adaptermaat Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Type rand Spade Spade

Vergelijk Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2550 mm (100"): 588-1490 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak voor extreem zwaar gebruik

Laadbak voor extreem zwaar gebruik

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie