Minigraafmachine 305 CR

Minigraafmachines 305 CR

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
45 hp
33.6 kW
Bedrijfsgewicht
12688 lb
5754 kg
Graafdiepte
144.5 in
3670 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® minigraafmachine 305 CR levert vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 10% Lagere totale eigendomskosten

met grotere onderhoudsintervallen, lagere reparatiekosten en eenvoudige toegang voor onderhoud

Tot 20% Betere prestaties

bij het heffen, graven en multifunctionele inzet

Productspecificaties voor 305 CR

Nettovermogen 45 hp 33.6 kW
Motortype C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Cilinderinhoud 101 in³ 1.662 L
Brutovermogen bij 2400 rpm - SAE J1995:2014 48.4 hp 36.1 kW
Slag 3.9 in 100 mm
Boring 3.3 in 84 mm
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 45 hp 33.6 kW
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust.
Emissies Voldoet aan de emissienorm EU Stage V. Voldoet aan de emissienorm EU Stage V.
Bedrijfsgewicht 12688 lb 5754 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met blokken, machinist, volle brandstoftank, lange graafarm, recht blad, extra contragewicht en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met blokken, machinist, volle brandstoftank, lange graafarm, recht blad, extra contragewicht en geen laadbak.
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 11257 lb 5105 kg
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is gebaseerd op rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaardgraafarm, recht blad, geen laadbak en geen extra contragewicht. *Minimaal gewicht is gebaseerd op rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaardgraafarm, recht blad, geen laadbak en geen extra contragewicht.
Minimaal bedrijfsgewicht met overkapping* 11038 lb 5006 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping** 12491 lb 5665 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 12710 lb 5764 kg
Graafdiepte 144.5 in 3670 mm
Maximale reikwijdte 235.8 in 5990 mm
Totale transporthoogte 100.4 in 2550 mm
Verticale wand 100.8 in 2560 mm
Rupsbreedte 78 in 1980 mm
Totale transportlengte* 210.2 in 5340 mm
Maximale vrije storthoogte 151.4 in 3845 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 47.2 in 1200 mm
Zwenken van giek - rechts 34.1 ° 865 mm
Zwenken van giek - links 615 mm 24.2 °
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 43.1 in 1095 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 15.7 in 400 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 229.7 in 5835 mm
Lengte stick 63 in 1601 mm
Zwenklager - hoogte 24.4 in 619 mm
Totale lengte van onderwagen 101.6 in 2580 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 101.6 in 2580 mm
Maximale bladdiepte 25.6 in 650 mm
Maximale bladhoogte 15.7 in 400 mm
Maximale graafhoogte 210.8 in 5355 mm
Giekhoogte - transportstand 74.6 in 1895 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Bodemvrijheid 13.2 in 335 mm
Hydrauliekolietank 16 gal (US) 60 L
Motorolie 1.6 gal (US) 6 L
Hydraulisch systeem 20 gal (US) 75 L
Brandstoftank 17 gal (US) 63 L
Koelsysteem 2.9 gal (US) 11 L
Zwenken van giek - links 72 graden 72 graden
Zwenksnelheid van machine 9 tpm 9 tpm
Zwenken van giek - rechts 50 graden 50 graden
Graafkracht - laadbak 11061 lbf 49.2 kN
Extra circuit - secundair - druk 3843 psi 265 bar
Bedrijfsdruk - uitrusting 3843 psi 265 bar
Extra circuit - secundair - opbrengst 7 gal/min 28 L/min
Bedrijfsdruk - rijden 3843 psi 265 bar
Type Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume
Graafkracht - stick - standaard 6362 lbf 28.3 kN
Extra circuit - primair - druk 3843 psi 265 bar
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Pompopbrengst bij 2400 tpm 35 gal/min 133 L/min
Extra circuit - primair - opbrengst 21 gal/min 80 L/min
Bedrijfsdruk - zwenken 2901 psi 200 bar
Graafkracht - stick - lang 5665 lbf 25.2 kN
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 43.1 in 1095 mm
Zwenken van giek - links 24.2 ° 615 mm
Zwenken van giek - rechts 34.1 ° 865 mm
Maximale graafhoogte 205.3 in 5215 mm
Verticale wand 91.9 in 2335 mm
Maximale bladhoogte 15.7 in 400 mm
Zwenklager - hoogte 24.4 in 619 mm
Giekhoogte - transportstand 71.7 in 1820 mm
Totale transportlengte* 208.9 in 5305 mm
Totale transporthoogte 100.4 in 2550 mm
Graafdiepte 134.6 in 3420 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 220.1 in 5590 mm
Maximale vrije storthoogte 145.7 in 3700 mm
Maximale reikwijdte 226.6 in 5755 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 101.2 in 2570 mm
Maximale bladdiepte 25.6 in 650 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Totale lengte van onderwagen 101.6 in 2580 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 15.7 in 400 mm
Lengte stick 53.2 in 1351 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 47.2 in 1200 mm
Bodemvrijheid 13.2 in 335 mm
Maximale trekkracht - hoge snelheid 5553 lbf 24.7 kN
Rijsnelheid - hoog 3.1 mph 5 km/h
Rijsnelheid - laag 1.7 mph 2.8 km/h
Bodemdruk - maximaal gewicht 4.7 psi 32.2 kPa
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Bodemdruk - minimaal gewicht 4 psi 27.3 kPa
Maximale trekkracht - lage snelheid 11353 lbf 50.5 kN
Contragewicht 534 lb 242 kg
Hoekblad 203 lb 92 kg
Lange stick 75 lb 34 kg
Stalen rups met platen 827 lb 375 kg
Hoekblad - rechts 25 graden 25 graden
Breedte hoekblad 78 in 1980 mm
Hoogte hoekblad 15.7 in 400 mm
Breedte recht blad 78 in 1980 mm
Hoogte recht blad 15.4 in 390 mm
Hoekblad - links 25 graden 25 graden
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 niveau I ISO 10262:1998 niveau I
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"

305 CR Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat® C1.7 turbomotor (EU fase V)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen (niet in alle regio's leverbaar)
  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Extra opbrengst voor eenrichtings-/tweerichtingsdebiet
  • Continue extra debiet
  • Snelkoppelingen voor extra leiding

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Overkapping of cabine (overkapping in bepaalde regio's niet verkrijgbaar)
  • Top Guard ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Joystickbesturingsmodus
  • Cruisecontrol
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Verstelbare polssteunen
  • Wasbare vloermat
  • Rijpedalen en bedieningshendels
  • Machinebeveiliging
  • Machinebeveiliging – standaardsleutel met toegangscode
  • Geveerde stoel met stoffen bekleding (alleen cabine)
  • Geveerde stoel met vinyl bekleding (alleen overkapping)
  • Hydrauliekvergrendeling – alle bedieningen
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel (75 mm/3 inch)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Opbergvak
  • Dakraam
  • Bevestigingsogen voor voorkant
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Binnenverlichting (alleen cabine)
  • Giekverlichting, halogeen (niet beschikaar in alle regio's)
  • Ruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Urenteller met wekschakelaar
    – Jog-draaischijf (alleen cabine)

ONDERWAGEN

  • Rubberen riem (400 mm/15.7 in)
  • Dozer met recht blad
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Sjorogen aan rupsbandframe

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Giek uit één stuk (2716 mm/106,9 inch)
  • Standaardgraafarm (1351 mm/53,2 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Vastgepend
  • Klaar voor duim
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • 12V-accu
  • Software (machine en monitor)
  • Onderhoudsvrije accu
  • Accuschakelaar
  • 12V-contactdoos
  • Rijalarm (optioneel in sommige regio's)

305 CR Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine met airconditioning
  • Cabine met verwarming
  • Geen rijpedalen en handhendels (optioneel in sommige regio's)
  • Machinebeveiliging – starten met drukknop met sleutelhouder/toegangscode
  • Ledverlichting voor
  • Ledverlichting voor en achter
  • Ledverlichting voor giek
  • Spiegels, links en rechts en achter
  • Camera
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen) (alleen cabine)
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

ONDERWAGEN

  • Stalen rupsband (400 mm/15,7 inch)
  • Stalen rups met rubberen platen
  • Verstelbaar dozerblad

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Lange graafarm (1601 mm/63,0 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Manuele koppeling met dubbele vergrendeling
  • Geschikt voor de frontschep – Hydraulische koppeling
  • Uitrustingsstukken, waaronder koppelingen, duimen, laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e extra hydrauliekleidingen
  • Bak omleidingslijnen
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • Hydraulische snelkoppelingsleidingen

ELEKTRISCH

  • Product Link™ PL243 (regelgeving van toepassing)
  • Product Link PLE643 (regelgeving van toepassing)

BESCHERMING

  • Polycarbonaat frontbeschermer halve hoogte (alleen luifel)
  • Polycarbonaat frontbeschermer (ISO 10262:1998 Niveau I en EN356 P5A)
  • Zwaar uitgevoerde voorafscherming ISO 10262 1998 niveau II
  • Zwaar uitgevoerde bovenste afscherming 10262:1998 niveau II (alleen cabine)

OVERIG

  • Geschikt voor bio-olie
  • Ecologische aftap
  • Watermantelverwarmer
  • Contragewicht (242 kg/534 lb)

Vergelijk 305 CR met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 305 CR

Hydraulische minigraafmachine 305 CR

Hydraulische minigraafmachine 305 CR

Hydraulische minigraafmachine 305 CR

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Aanzicht rechts

Onderaanzicht

Hydraulische minigraafmachine 305 CR
Hydraulische minigraafmachine 305 CR
Hydraulische minigraafmachine 305 CR
Hydraulische minigraafmachine 305 CR
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Aanzicht rechts
Onderaanzicht

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie