In een studio gemaakt

Nivelleringslaadbakken - Minigraafmachine 1200 mm (47")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
47.2 in
1200 mm
Inhoud
9.2 ft³
259.89 L
Gewicht
410.5 lb
186.19 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, het nivelleren van hellingen, en andere afwerkingswerkzaamheden.

Productspecificaties voor 1200 mm (47")

Breedte 47.2 in 1200 mm
Inhoud 9.2 ft³ 259.89 L
Gewicht 410.5 lb 186.19 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 28.2 in 715.2 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1200 mm (47") met vaak vergeleken producten.
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
Cat® nivelleringslaadbak aan het werk

Overzicht van bakken voor Cat® minigraafmachines

Een uitrustingsstuk voor elke taak - Cat® uitrustingsstukken

Cat® nivelleringslaadbak aan het werk
Overzicht van bakken voor Cat® minigraafmachines
Een uitrustingsstuk voor elke taak - Cat® uitrustingsstukken