Breedte | 51.2 in 1300 mm |
Capaciteit | 14.1 ft³ 400 L |
Gewicht | 637.1 lb 289 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Tandradius | 34.6 in 879 mm |
Type interface | Pennengrijper Pennengrijper |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Ideaal gebruik voor nivelleringstoepassingen, maar ook geschikt voor graven in het algemeen, laden en algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.
Breedte | 51.2 in 1300 mm |
Capaciteit | 14.1 ft³ 400 L |
Gewicht | 637.1 lb 289 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Tandradius | 34.6 in 879 mm |
Type interface | Pennengrijper Pennengrijper |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts