Minigraafmachine 308 CR

Minigraafmachines 308 CR

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
69.5 hp
51.8 kW
Bedrijfsgewicht
20077 lb
9105 kg
Graafdiepte
182.8 in
4643 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® 308 CR-minigraafmachine levert een maximum vermogen en prestaties in een miniformaat voor diverse toepassingen.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 10% Lagere totale eigendomskosten

met verbeterde brandstofzuinigheid en langere onderhoudsintervallen

Tot 20% Betere prestaties

met aanpasbare bedieningsfuncties en verbeteringen voor heffen, zwenken, rijden en multitasken.

Productspecificaties voor 308 CR

Nettovermogen 69.5 hp 51.8 kW
Motortype Cat C3.3B Cat C3.3B
Slag 4.7 in 120 mm
Nominaal nettovermogen - 2200 tpm - U.S. EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 hp 52.4 kW
Boring 3.7 in 94 mm
Brutovermogen – SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Cilinderinhoud 203 in³ 3.33 L
Nominaal nettovermogen - 2200 tpm - EU Stage V - ISO 9249/EEG 80/1269 71.5 hp 53.3 kW
Brutovermogen - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Nominaal nettovermogen @ 2200 tpm - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 69.5 hp 51.8 kW
Bedrijfsgewicht 20077 lb 9105 kg
Opmerking (1) *Minimum gewicht is inclusief rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, blad en laadbak. *Minimum gewicht is inclusief rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, blad en laadbak.
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak.
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 20077 lb 9105 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 18610 lb 8440 kg
Stalen rups met platen 752 lb 341 kg
Contragewicht 552 lb 250 kg
Lange stick 146 lb 66 kg
Maximale trekkracht - hoge snelheid 6250 lb 27.8 kN
Bodemdruk - maximaal gewicht 5.8 psi 39.8 kPa
Bodemdruk - minimaal gewicht 5.4 psi 36.9 kPa
Rijsnelheid - hoog 3.2 mph 5.1 km/h
Rijsnelheid - laag 1.9 mph 3.1 km/h
Maximale trekkracht - lage snelheid 15175 lb 67.5 kN
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Brandstoftank 39 gal (US) 147 L
Hydraulisch systeem 29 gal (US) 110 L
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 L
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 L
Motorolie 3 gal (US) 11.2 L
Graafkracht - laadbak 13946 lb 62 kN
Bedrijfsdruk - rijden 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - zwenken 3626 psi 250 bar
Bedrijfsdruk - uitrusting 4134 psi 285 bar
Graafkracht - stick - lang 8032 lb 35.7 kN
Type Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume
Extra circuit - primair - druk 4134 psi 285 bar
Extra circuit - primair - opbrengst 35 gal/min 131 L/min
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Pompopbrengst bij 2400 tpm 44 gal/min 167 L/min
Extra circuit - secundair - opbrengst 9 gal/min 33 L/min
Graafkracht - stick - standaard 9509 lb 42.3 kN
Extra circuit - secundair - druk 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - secundair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp 35 gal/min 131 L/min
Maximum extra circuit - secundair - debiet bij pomp 9 gal/min 33 L/min
Zwenksnelheid van machine 10.6 tpm 10.6 tpm
Zwenken van giek - rechts 50 graden 50 graden
Zwenken van giek - links 60 graden 60 graden
Hoogte 17 in 431 mm
Breedte van rupsplaat - standaard 90.6 in 2300 mm
Breedte - breed 96.5 in 2450 mm
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Verticale wand 117.8 in 2991 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 120.4 in 3059 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Zwenken van giek - rechts 36.8 in 935 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Maximale reikwijdte 281.1 in 7141 mm
Lengte stick 71.7 in 1820 mm
Transporthoogte 98 in 2487 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Zwenken van giek - links 23.8 in 604 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Totale rupsbreedte 90.6 in 2300 mm
Maximale graafhoogte 265.2 in 6736 mm
Maximale vrije storthoogte 187.4 in 4760 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 273.6 in 6949 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Totale lengte van onderwagen 113.4 in 2880 mm
Zwenklager - hoogte 29.7 in 756 mm
Bodemvrijheid 13.8 in 350 mm
Graafdiepte 161.7 in 4108 mm
Totale transportlengte 259 in 6571 mm
Opmerking *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Totale verzendlengte - met contragewicht 264 in 6706 mm
Opmerking (1) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie.
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 258.8 in 6574 mm
Opmerking (2) ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine.
Hoogte - Giek Transport - Met uitrustingsstukken* 104.7 in 2660 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 95.7 in 2430 mm
Graafdiepte 182.8 in 4643 mm
Zwenken van giek - links 23.8 in 604 mm
Maximale graafhoogte 277.1 in 7039 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Totale lengte van onderwagen 113.4 in 2880 mm
Maximale vrije storthoogte 199.7 in 5072 mm
Transporthoogte 99 in 2522 mm
Zwenken van giek - rechts 36.8 in 935 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Bodemvrijheid 13.8 in 350 mm
Lengte stick 92.8 in 2358 mm
Maximale reikwijdte 300.7 in 7637 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 293.7 in 7460 mm
Totale transportlengte 262 in 6656 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 126.6 in 3215 mm
Zwenklager - hoogte 29.7 in 756 mm
Totale rupsbreedte 90.6 in 2300 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Verticale wand 134 in 3404 mm
Opmerking *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Opmerking (2) ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine.
Opmerking (1) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie.
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 89 in 2260 mm
Hoogte - Giek Transport - Met uitrustingsstukken* 120.1 in 3050 mm
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 6872 mm (270.6 in)*** 6872 mm (270.6 in)***
Totale verzendlengte - met contragewicht 6872 mm (270.6 in)*** 6872 mm (270.6 in)***
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton.

308 CR Standaarduitrusting

MOTOR

  • C3.3B-dieselmotor van Cat (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - elektronische motorregeling, turbo, dieselroetfilter (DPF)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Automatische zwenkrem
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider met indicator
  • Radiale afdichting - luchtfilter met dubbel element
  • Extended Life koelvloeistof, -37 °C (-35 °F)

HYDRAULIEK

  • Elektronische plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Op de vraag reagerend vermogen
  • Bewaking van hydrauliekolietemperatuur
  • Gecertificeerde accumulator
  • HYDO Advanced hydrauliekolie

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Top Guard ISO 10262 1998 Level I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Joystickbesturingsmodus
  • Cruisecontrol
  • Bedieningsschemawisselaar
  • Verstelbare polssteunen
  • Speciaal gevormde voetsteunen
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Rijpedalen en bedieningshendels
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Hydrauliekvergrendelingen
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Voorruit met veerbelasting voor opberging boven het hoofd
  • Achterruit, nooduitgang
  • Geveerde gestoffeerde stoel met hoge rugleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 inch)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Led-binnenverlichting
  • Documentatiehouder
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • 12V-voedingsaansluiting
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Dakraam
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Werklampen cabine en giek (links)
  • Ruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen

    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar

ONDERWAGEN

  • Vetgesmeerde rups
  • Sjorogen aan rupsbandframe
  • Dozerblad
  • Dozer met zweeffunctie
  • Aanboutbare, omkeerbare slijtrand

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Giek uit één stuk (3400 mm/133,9 in)
  • Standaardgraafarm (1820 mm/71,7 inch)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde (vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling - niet in alle regio's leverbaar)
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 60 ampère
  • Onderbreker
  • 900 CCA onderhoudsvrije accu
  • Accuschakelaar
  • Contactsleutel met stopschakelaar

OVERIG

  • Vergrendelbare deuren behuizing
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Zwaailampbus
  • Achterreflectoren

308 CR Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Druk om met Bluetooth® sleutel te starten
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • Regenscherm
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

ONDERWAGEN

  • Breed dozerblad
  • Stalen rupsen (450 mm/17,7 inch breed)
  • Brede stalen rupsbanden (600 mm/23,6 inch)
  • Stalen rups met rubberen platen
  • Rupsgeleiders

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Lange graafarm (2360 mm/92,9 inch)
  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e extra hydrauliekleidingen
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)
  • Rijalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Zwaailamp

BESCHERMING

  • Beschermrooster voorzijde ISO 10262 1998 Level I
  • Zwaar uitgevoerde voorafscherming ISO 10262 1998 Level II
  • Bovenliggende afscherming ISO 10262 1998 Level II
  • Voorruit van polycarbonaat EN356 P5A
  • Rupsbeschermplaten

OVERIG

  • Extra contragewicht
  • Watermantelverwarmer
  • Brandstoftankpomp
  • Giek met variabele hoek (zie 308 CR VAB brochure voor VAB specificaties en aanvullende informatie)

Vergelijk 308 CR met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Hydraulische minigraafmachine 308 CR
Hydraulische minigraafmachine 308 CR
Hydraulische minigraafmachine 308 CR
Hydraulische minigraafmachine 308 CR
Hydraulische minigraafmachine 308 CR
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Hydraulische minigraafmachine 308 CR

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie