In een studio gemaakt

Slotenbakken - Minigraafmachine 800 mm (32 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
31.5 in
800 mm
Inhoud
1.5 ft³
42.5 L
Gewicht
89.3 lb
40.5 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 800 mm (32 inch)

Breedte 31.5 in 800 mm
Inhoud 1.5 ft³ 42.5 L
Gewicht 89.3 lb 40.5 kg
Dikte van basisrand 0.4 in 10 mm
Tandradius 13.9 in 353 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 800 mm (32 inch) met vaak vergeleken producten.