In een studio gemaakt

Banaanbakken 300 mm (12 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
11.8 in
300 mm
Inhoud
2.3 ft³
65 L
Gewicht
119 lb
54 kg

Overzicht

De hoofdkenmerken van een banaanbak zijn open zijplaten en een geringe breedte. Speciaal bedoeld voor het graven in plakkerig materiaal. Het materiaal komt gemakkelijk los uit de bak tijdens het leegstorten.

Productspecificaties voor 300 mm (12 inch)

Breedte 11.8 in 300 mm
Inhoud 2.3 ft³ 65 L
Gewicht 119 lb 54 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 24.5 in 622 mm
Type interface CW-05-koppeling CW-05-koppeling

Vergelijk 300 mm (12 inch) met vaak vergeleken producten.