Breedte | 37.4 in 950 mm |
Capaciteit | 17.7 ft³ 500 L |
Gewicht | 879.6 lb 399 kg |
Dikte van basisrand | 1.2 in 30 mm |
Tandradius | 52.6 in 1335 mm |
Type interface | S-50-koppeling S-50-koppeling |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor nutsvoorzieningen, graven van sleuven, algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.
Breedte | 37.4 in 950 mm |
Capaciteit | 17.7 ft³ 500 L |
Gewicht | 879.6 lb 399 kg |
Dikte van basisrand | 1.2 in 30 mm |
Tandradius | 52.6 in 1335 mm |
Type interface | S-50-koppeling S-50-koppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts