Studiofoto

Nordic nivelleringslaadbakken 1000 mm (39 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
39.4 in
1000 mm
Capaciteit
3.9 ft³
110 L
Gewicht
207.2 lb
94 kg

Overzicht

Ideaal gebruik voor nivelleringstoepassingen, maar ook geschikt voor graven in het algemeen, laden en algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.

Productspecificaties voor 1000 mm (39 inch)

Breedte 39.4 in 1000 mm
Capaciteit 3.9 ft³ 110 L
Gewicht 207.2 lb 94 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 15 mm
Tandradius 19.6 in 499 mm
Type interface S-40 S-40

Vergelijk 1000 mm (39 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts