In een studio gemaakt

Slotenbakken - Minigraafmachine 1800 mm (71")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
70.9 in
1800 mm
Inhoud
10.6 ft³
300 L
Gewicht
366 lb
166 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 1800 mm (71")

Breedte 70.9 in 1800 mm
Inhoud 10.6 ft³ 300 L
Gewicht 366 lb 166 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 26.1 in 664 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1800 mm (71") met vaak vergeleken producten.