Minigraafmachine 309 CR VAB

Minigraafmachines 309 CR VAB (Lange onderwagen)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
69.5 hp
51.8 kW
Bedrijfsgewicht
21477 lb
9740 kg
Graafdiepte
150.2 in
3815 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® 309 CR-minigraafmachine met een giek met variabele hoek levert maximaal vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken. De 309 CR heeft ook een hydraulisch systeem met groot debiet om vermogen vragende uitrustingsstukken zoals mulchers en bosmaaiers aan te kunnen.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 10% Lagere totale eigendomskosten

met verbeterde brandstofzuinigheid en langere onderhoudsintervallen

Tot 20% Betere prestaties

met aanpasbare bedieningsfuncties en verbeteringen voor heffen, zwenken, rijden en multitasken.

Productspecificaties voor 309 CR VAB (Lange onderwagen)

Opmerking De 309 CR VAB specificaties zijn gebaseerd op een machine geconfigureerd met een lange (L) onderstel. Voor specificaties van een 309 CR VAB met een standaardonderstel, zie de informatie over de 308 CR. De 309 CR VAB specificaties zijn gebaseerd op een machine geconfigureerd met een lange (L) onderstel. Voor specificaties van een 309 CR VAB met een standaardonderstel, zie de informatie over de 308 CR.
Nettovermogen 69.5 hp 51.8 kW
Motortype Cat C3.3B Cat C3.3B
Nominaal nettovermogen - 2200 tpm - EU Stage V - ISO 9249/EEG 80/1269 71.5 hp 53.3 kW
Brutovermogen - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Cilinderinhoud 203 in³ 3.33 L
Nominaal nettovermogen - 2200 tpm - U.S. EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 hp 52.4 kW
Slag 4.7 in 120 mm
Boring 3.7 in 94 mm
Brutovermogen – SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatsysteem en ventilator. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatsysteem en ventilator.
Nettovermogen - 2200 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 69.5 hp 51.8 kW
Motormodel - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStageV Cat C3.3B Cat C3.3B
Bedrijfsgewicht 21477 lb 9740 kg
Opmerking (1) *Minimum gewicht is inclusief rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard stick, blad en laadbak. *Minimum gewicht is inclusief rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard stick, blad en laadbak.
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine* 21054 lb 9550 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 20731 lb 9403 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 19304 lb 8756 kg
Opmerking *Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met rubberen platen, contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, blad, zonder bak. *Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met rubberen platen, contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, blad, zonder bak.
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard stick, vast blad en geen laadbak.
Minimaal bedrijfsgewicht* 20121 lb 9125 kg
Maximaal bedrijfsgewicht 21477 lb 9740 kg
Stalen rups met platen 728 lb 330 kg
Lange stick 146 lb 66 kg
Contragewicht 552 lb 250 kg
Standaardstick 77 lb 35 kg
Bodemdruk - minimaal gewicht 5.1 psi 35.4 kPa
Rijsnelheid - hoog 3.1 mph 4.9 km/h
Maximale trekkracht - hoge snelheid 6497 lbf 28.9 kN
Rijsnelheid - laag 1.6 mph 2.6 km/h
Bodemdruk - maximaal gewicht 5.5 psi 37.8 kPa
Maximale trekkracht - lage snelheid 19064 lbf 84.8 kN
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Brandstoftank 39 gal (US) 147 L
Hydraulisch systeem 29 gal (US) 110 L
Motorolie 3 gal (US) 11.2 L
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 L
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 L
Bedrijfsdruk - rijden 4134 psi 285 bar
Extra circuit - secundair - opbrengst 9 gal/min 33 L/min
Extra circuit - primair (hoge opbrengst) - druk 4134 psi 285 bar
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Graafkracht - stick - standaard 9509 lbf 42.3 kN
Extra circuit - secundair - druk 4134 psi 285 bar
Graafkracht - stick - lang 8023 lb 35.7 kN
Graafkracht - laadbak 13946 lbf 62 kN
Pompopbrengst bij 2400 tpm 62 gal/min 233 L/min
Extra circuit - primair (hoge opbrengst) - opbrengst 37 gal/min 140 L/min
Bedrijfsdruk - zwenken 3626 psi 250 bar
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Bedrijfsdruk - uitrusting 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - secundair - debiet bij pomp 9 gal/min 33 L/min
Maximum extra circuit - secundair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp 35 gal/min 131 L/min
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - primair (hoge druk) - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - primair (hoge druk) - debiet bij pomp 37 gal/min 140 L/min
Graafkracht - stick 9217 lbf 41 kN
Zwenksnelheid van machine 10.6 tpm 10.6 tpm
Zwenken van giek - links 60 graden 60 graden
Zwenken van giek - rechts 50 graden 50 graden
Hoogte 17 in 431 mm
Breedte - breed 103.9 in 2640 mm
Breedte van rupsplaat - standaard 97.2 in 2470 mm
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Graafdiepte 150.2 in 3815 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Maximale bladdiepte 19.1 in 484 mm
Maximale bladhoogte 16.1 in 408 mm
Lengte stick 71.7 in 1820 mm
Maximale reikwijdte 256.5 in 6515 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Verticale wand 99.2 in 2520 mm
Zwenklagerhoogte 29.8 in 756 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Zwenken van giek naar rechts 37 in 935 mm
Totale rupsbreedte 97.2 in 2470 mm
Totale transportlengte 255.7 in 6495 mm
Maximale vrije storthoogte 135.8 in 3450 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 122.8 in 3120 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 248 in 6300 mm
Transporthoogte 97.4 in 2475 mm
Totale lengte van onderwagen 126 in 3200 mm
Bodemvrijheid 14 in 356 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Maximale graafhoogte 205.5 in 5220 mm
Zwenken van giek naar links 24 in 605 mm
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton.
Bodemvrijheid 14 in 356 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 106.7 in 2710 mm
Verticale wand 146.7 in 3725 mm
Zwenklagerhoogte 29.8 in 756 mm
Maximale vrije storthoogte 247.4 in 6285 mm
Totale lengte van onderwagen 126 in 3200 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 303.7 in 7715 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Maximale reikwijdte 310.4 in 7885 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Totale transportlengte 255.7 in 6495 mm
Maximale bladdiepte 19.1 in 484 mm
Maximale graafhoogte 322 in 8180 mm
Totale rupsbreedte 97.2 in 2470 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Lengte stick 71.7 in 1820 mm
Maximale bladhoogte 16.1 in 408 mm
Zwenken van giek naar rechts 37 in 935 mm
Zwenken van giek naar links 24 in 605 mm
Transporthoogte 97.4 in 2475 mm
Graafdiepte 136.2 in 3460 mm
Bodemvrijheid 14 in 356 mm
Maximale reikwijdte 253.1 in 6430 mm
Transporthoogte 91.7 in 2330 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Zwenken van giek naar links 24 in 605 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 244.5 in 6210 mm
Maximale vrije storthoogte 138.2 in 3510 mm
Overall Track Width 97.2 in 2470 mm
Overall Shipping Length 255.3 in 6485 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Graafdiepte 145.7 in 3700 mm
Maximale bladhoogte 16.1 in 408 mm
Zwenklagerhoogte 29.8 in 756 mm
Maximale graafhoogte 208.7 in 5300 mm
Verticale wand 95.9 in 2435 mm
Maximale bladdiepte 19.1 in 484 mm
Zwenken van giek naar rechts 37 in 935 mm
Overall Undercarriage Length 126 in 3200 mm
Lengte stick 65.6 in 1665 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 122.4 in 3110 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Overall Track Width 97.2 in 2470 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 298.2 in 7575 mm
Overall Undercarriage Length 126 in 3200 mm
Zwenken van giek naar links 24 in 605 mm
Verticale wand 138.2 in 3510 mm
Zwenklagerhoogte 29.8 in 756 mm
Transporthoogte 91.7 in 2330 mm
Overall Shipping Length 255.3 in 6485 mm
Bodemvrijheid 14 in 356 mm
Maximale reikwijdte 305.1 in 7750 mm
Zwenken van giek naar rechts 37 in 935 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 96.9 in 2460 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Maximale bladhoogte 16.1 in 408 mm
Graafdiepte 130.1 in 3305 mm
Lengte stick 65.6 in 1665 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Maximale graafhoogte 316.7 in 8045 mm
Maximale bladdiepte 19.1 in 484 mm
Maximale vrije storthoogte 242.5 in 6160 mm
Zwenken van giek - rechts 37 in 935 mm
Zwenken van giek - links 24 in 604 mm
Graafdiepte 183.1 in 4650 mm
Lengte stick 92.8 in 2358 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 293.8 in 7462 mm
Maximale bladhoogte 13.5 in 342 mm
Hoogte van cabine 99 in 2514 mm
Transporthoogte 99 in 2514 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 126.6 in 3215 mm
Totale rupsbreedte 97.2 in 2470 mm
Bodemvrijheid 13.5 in 343 mm
Zwenklager - hoogte 28.7 in 729 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 64.8 in 1645 mm
Maximale reikwijdte 300.7 in 7637 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Verticale wand 134.3 in 3411 mm
Totale lengte van onderwagen 126 in 3200 mm
Totale transportlengte 262.3 in 6662 mm
Maximale graafhoogte 276.8 in 7032 mm
Maximale vrije storthoogte 199.4 in 5065 mm
Maximale bladdiepte 26.9 in 684 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 273.6 in 6951 mm
Zwenklager - hoogte 28.7 in 729 mm
Lengte stick 71.8 in 1823 mm
Totale transportlengte 259 in 6578 mm
Maximale bladhoogte 13.5 in 342 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 120.4 in 3058 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 64.8 in 1645 mm
Verticale wand 118 in 2998 mm
Maximale bladdiepte 26.9 in 684 mm
Bodemvrijheid 13.5 in 343 mm
Maximale reikwijdte 281.1 in 7140 mm
Transporthoogte 97.9 in 2487 mm
Hoogte van cabine 99 in 2514 mm
Zwenken van giek - links 24 in 604 mm
Totale rupsbreedte 97.2 in 2470 mm
Zwenken van giek - rechts 37 in 935 mm
Maximale graafhoogte 264.9 in 6729 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Graafdiepte 162 in 4115 mm
Maximale vrije storthoogte 187.1 in 4753 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Totale lengte van onderwagen 126 in 3200 mm
Recycleerbaarheid 96% 96%

309 CR VAB (Lange onderwagen) Standaarduitrusting

MOTOR

  • C3.3-dieselmotor van Cat (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - elektronische motorregeling, turbo, dieselroetfilter (DPF)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Automatische zwenkrem
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider met indicator
  • Radiale afdichting - luchtfilter met dubbel element
  • Extended Life koelvloeistof, -37 °C (-35 °F)
  • Milieuvriendelijke aftapkraan

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Elektronische plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Op de vraag reagerend vermogen
  • Bewaking van hydrauliekolietemperatuur
  • Gecertificeerde accumulator
  • HYDO Advanced hydrauliekolie
  • Speciale extra hydrauliekpomp

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Bovenste afscherming ISO 10262 1998 Level I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Afgedichte overdrukcabine
  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Bedieningspatroonwisselaar
  • Verstelbare polssteunen
  • Voorgevormde Voetsteunen
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Hydraulische vergrendelingen
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Geassisteerde voorruit voor opberging boven het hoofd
  • Achterruit, nooduitgang
  • Geveerde gestoffeerde stoel met hoge rugleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • LED binnenverlichting
  • Literatuurhouder
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Dakraam
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Cabine en werklampen (links)
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen

    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar

ONDERWAGEN

  • Gevet en gesmeerd spoor
  • Hydraulische Spoorverstellers
  • Bindogen op railframe
  • Dozerblad
  • Dozervlotter
  • Opschroeven, omkeerbare slijtrand

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Hydraulisch verstelbare giek
  • Standaardstick (1820 mm/71.7 in)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde (vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling - niet in alle regio's leverbaar)
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 90 A
  • Circuitbreker
  • 850 CCA onderhoudsvrije accu
  • Batterij Ontkoppelen
  • Contactsleutel Stopschakelaar

OVERIGE

  • Sloten op Deuren van Externe Kasten
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Stopcontact
  • Achterreflectoren

309 CR VAB (Lange onderwagen) Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Druk om met Bluetooth® sleutel te starten
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • Regenscherm
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

ONDERWAGEN

  • Breed dozerblad
  • Stalen rupsen (450 mm/17.7 inch breed)
  • Brede stalen rupsbanden (600 mm/23.6 in)
  • Stalen rail met rubberen pads
  • Rupsgeleiders

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Noodkraan voor het neerlaten van de giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van arm
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)
  • Reisalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Roterend zwaailicht

BEWAKING

  • Frontbeschermer van Gaas ISO 10262 1998 Level I
  • Zwaar Frontbeschermer ISO 10262 1998 Level II
  • Cabinebeveiliging ISO 10262 1998 Level II
  • Voorruit van polycarbonaat EN356 P5A
  • Spoorbeschermers

OVERIGE

  • Extra contragewicht
  • Watermantelverwarmer
  • Brandstofpomp

Vergelijk 309 CR VAB (Lange onderwagen) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 309 CR VAB

Hydraulische minigraafmachine 309 CR VAB

Hydraulische minigraafmachine 309 CR VAB
Hydraulische minigraafmachine 309 CR VAB