Studiofoto

Graafbakken - Minigraafmachine 450 mm (18 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
17.7 in
450 mm
Capaciteit
2.5 ft³
72 L
Gewicht
138.9 lb
63 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 450 mm (18 inch)

Breedte 17.7 in 450 mm
Capaciteit 2.5 ft³ 72 L
Gewicht 138.9 lb 63 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 23.4 in 594 mm
Type interface CW-05-koppeling CW-05-koppeling

Vergelijk 450 mm (18 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts