Cat bak

Extra zwaar gebruik Bak voor extra zwaar gebruik, 1650 mm (66"): 342-2258

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
66 in
1650 mm
Inhoud
2.81 yd³
2.15 m³
Gewicht
3838 lb
1741 kg

Overzicht

Cat� laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak. Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke uitrustingsstukken die in uw regio verkrijgbaar zijn.

Productspecificaties voor Bak voor extra zwaar gebruik, 1650 mm (66"): 342-2258

Breedte 66 in 1650 mm
Inhoud 2.81 yd³ 2.15 m³
Gewicht 3838 lb 1741 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 Voor gebruik met speciale koppeling CW-45
Aantal adapters 5 5
Adaptermaat K110 K110
Type rand Spade Spade

Vergelijk Bak voor extra zwaar gebruik, 1650 mm (66"): 342-2258 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat bak

Foto's

Cat bak
Foto's

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie